RFLD W/HC 661 DAL 100 LE 1.0

Varenummer
1324356
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
pmax [bar] 25
Filtermateriale W/HC=trådnett av rustfritt stål
Filtreringsklassifisering 100
Koplingstype SAE-flens
Koplingsstørrelse 50
Tilstopningsindikator LE=visuell/elektrisk
Bypass 3 bar
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover A=1-pc. kuleoverskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFLD Change over inline filter (cast)
Reservedeleliste NO

(1.22 MB)

RFLD Change over inline filter (cast)
Reservedeleliste EN

(1.22 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktbrosjyre NO

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktbrosjyre EN

(1.04 MB)