FLND W/HC 100 FDD 25 A 1.1 /-B3.5

Varenummer
1324622
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
pmax [bar] 63
Filtermateriale W/HC=trådnett av rustfritt stål
Filtreringsklassifisering 25
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Koplingsstørrelse 1 inch
Tilstopningsindikator A=uten CI (skrukontakt)
Bypass 3,5 bar
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover D=kranoverskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FLND Change-Over Inline Filter
Reservedeleliste NO

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Reservedeleliste EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre NO

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre EN

(0.52 MB)