-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Filtermateriale | ON=Optimicron lavtrykk |
Filtreringsklassifisering | 20 |
Koplingstype | Spesiell port |
Koplingsstørrelse | Spesiell størrelse |
Tilstopningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Bypass | KB=ingen sidestrøm |
Tetningsmateriale | V=FPM (Viton) |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Standard | 0=ingen |
Andre funksjoner og egenskaper | L24=lampe spenning 24V |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservedeleliste
NO
(0.71 MB)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservedeleliste
EN
(0.71 MB)