-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermateriale | W/HC=trådnett av rustfritt stål |
Filtreringsklassifisering | 100 |
Koplingstype | DIN-flens |
Koplingsstørrelse | 80 |
Tilstopningsindikator | LE=visuell/elektrisk |
Bypass | 3 bar |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Changeover | A=1-pc. kuleoverskifting |
Standard | 0=ingen |
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFLD Change over inline filter (cast)
Reservedeleliste
NO
(1.22 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
Reservedeleliste
EN
(1.22 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktbrosjyre
NO
(1.04 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktbrosjyre
EN
(1.04 MB)