DFDK ON 330 QLL 5 A 1.2

Varenummer
1326027
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
pmax [bar] 315
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
Filtreringsklassifisering 5
Koplingstype SAE-flens
Koplingsstørrelse 50
Tilstopningsindikator A=uten CI (skrukontakt)
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover L=kuleoverskifting, L-formet
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedeleliste NO

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedeleliste EN

(1.35 MB)