LPF ON 240 G E 5 D 1.2 /-LED-B6

Varenummer
1326705
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
pmax [bar] 50
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
Filtreringsklassifisering 5
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Koplingsstørrelse 1 1/4 inch
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass 6 bar
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover 0=ingen overskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper LED=CI med LED-display

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
LPF Low Pressure Filter
Reservedeleliste NO

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Reservedeleliste EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservedeleliste NO

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservedeleliste EN

(0.9 MB)