DFP W 60 Q B 25 D 1.0 /-L24

Varenummer
1326752
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
pmax [bar] 315
Filtermateriale W=trådnett av rustfritt stål
Filtreringsklassifisering 25
Koplingstype Spesiell port
Koplingsstørrelse Spesiell størrelse
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover 0=ingen overskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper L24=lampe spenning 24V

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservedeleliste NO

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservedeleliste EN

(0.59 MB)