-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 50 |
---|---|
Filtermateriale | *SLETT* |
Filtreringsklassifisering | 10 |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Koplingsstørrelse | 3/4 inch |
Tilstopningsindikator | W=intet indikatorhull |
Bypass | 3,5 bar |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Standard | 0=ingen |
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
MFX Inline Filter
Reservedeleliste
NO
(0.54 MB)
MFX Inline Filter
Reservedeleliste
EN
(0.54 MB)
MFX Inline Filter
Produktbrosjyre
NO
(0.52 MB)
MFX Inline Filter
Produktbrosjyre
EN
(0.52 MB)