-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 63 |
---|---|
Filtermateriale | W/HC=trådnett av rustfritt stål |
Filtreringsklassifisering | 25 |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Koplingsstørrelse | 3/4 inch |
Tilstopningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Bypass | 7 bar |
Tetningsmateriale | V=FPM (Viton) |
Changeover | D=kranoverskifting |
Standard | 1=i akk. m. DIN 24550 |
Andre funksjoner og egenskaper | L24=lampe spenning 24V |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FLND Change-Over Inline Filter
Reservedeleliste
NO
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Reservedeleliste
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre
NO
(0.52 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre
EN
(0.52 MB)