DFDK W 60 QLC 25 D 1.1 /-L24-A5

Varenummer
1328525
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
pmax [bar] 315
Filtermateriale W=trådnett av rustfritt stål
Filtreringsklassifisering 25
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Koplingsstørrelse 3/4 inch
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover L=kuleoverskifting, L-formet
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper A5=reaksjonstrykk CI 5 bar

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedeleliste NO

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedeleliste EN

(1.35 MB)