RFL ON 2520 C R 10 C 1.0

Varenummer
1328923
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
pmax [bar] 16
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
Filtreringsklassifisering 10
Koplingstype DIN-flens
Koplingsstørrelse 100
Tilstopningsindikator C=elektrisk bryter
Bypass 3 bar
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover 0=ingen overskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFL Inline filter - Welded version
Reservedeleliste NO

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Reservedeleliste EN

(0.46 MB)