DFDK BH/HC 990 QLL 5 D 2.2 /-V-L24

Varenummer
1329099
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
pmax [bar] 315
Filtermateriale BH/HC=Betamicron høyttrykk
Filtreringsklassifisering 5
Koplingstype SAE-flens
Koplingsstørrelse 50
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tetningsmateriale V=FPM (Viton)
Changeover L=kuleoverskifting, L-formet
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper L24=lampe spenning 24V

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedeleliste NO

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedeleliste EN

(1.35 MB)