FLND BN/HC 250 DDE 10 D 1.2 /-SFREE-LED*

Varenummer
1329178
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
pmax [bar] 25
Filtermateriale BN/HC=Betamicron lavtrykk
Filtreringsklassifisering 10
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Koplingsstørrelse 1 1/4 inch
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass 3,5 bar
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover D=kranoverskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper A2,5=reaksjonstrykk CI 2,5 bar

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FLND Change-Over Inline Filter
Reservedeleliste NO

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Reservedeleliste EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre NO

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre EN

(0.52 MB)