RFLD ON 1320 CAU 5 D 1.1 /-L24

Varenummer
1330401
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
pmax [bar] 16
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
Filtreringsklassifisering 5
Koplingstype DIN-flens
Koplingsstørrelse 125
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass 3 bar
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover A=1-pc. kuleoverskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper L24=lampe spenning 24V

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFLD Change over inline filter (welded)
Reservedeleliste NO

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Reservedeleliste EN

(0.98 MB)