-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Foretrukne modeller | Ja |
---|---|
Serie | FPU-1 |
Modell | Standard design |
G-adapter | Ingen G-adapter |
Beskyttelseskasse | Beskyttelseskasse |
Type beskyttelseskasse | Plast, rød, HYDAC |
FPU-tilbehør | Intet tilbehør |
Maks. visning trykkmåler 1 | 400 |
Ant. trykkmålere | 1 |
Type trykkmåler 1 | Analog |
Trykkmålerenhet 1 | bar-psi |
Min. visning trykkmåler 1 | 0 |
Ant. trykksenkere (PR'er) | 0.0 |
Ant. ladeslanger | 1 |
Slangetype | for 200 bar nitrogenflaske med kopling til W24,32x1/14 |
Målerindikasjonsområde | 0 ‑ 400 bar (‑ 5800 psi) |
Slangelengde | 4 - 0 |