FPU-1-350/250F2,5A3

Varenummer
2114306
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
Foretrukne modeller No
Serie FPU-1
Modell Standard design
G-adapter Ingen G-adapter
Beskyttelseskasse Ingen beskyttelseskasse
FPU-tilbehør Intet tilbehør
Maks. visning trykkmåler 1 250
Ant. trykkmålere 1
Type trykkmåler 1 Analog
Trykkmålerenhet 1 bar-psi
Min. visning trykkmåler 1 0
Ant. trykksenkere (PR'er) 0.0
Ant. ladeslanger 1
Slangetype for 200 bar nitrogenflaske med kopling til W24,32x1/14
Målerindikasjonsområde 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi)
Slangelengde 2.5 - 0