-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Foretrukne modeller | No |
---|---|
Serie | FPU-1 |
Modell | Standard design |
G-adapter | G3* |
Beskyttelseskasse | Ingen beskyttelseskasse |
FPU-tilbehør | Intet tilbehør |
Maks. visning trykkmåler 1 | 250 |
Ant. trykkmålere | 1 |
Type trykkmåler 1 | Analog |
Trykkmålerenhet 1 | bar-psi |
Min. visning trykkmåler 1 | 0 |
Ant. trykksenkere (PR'er) | 0.0 |
Ant. ladeslanger | 1 |
Slangetype | for 200 bar nitrogenflaske med kopling til W24,32x1/14 |
Målerindikasjonsområde | 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi) |
Slangelengde | 2.5 - 0 |