-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 2610167 |
---|---|
Utforming | Patron |
Tetningsmateriale | NBR |
Type installasjon | UNF |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DW16V-01-C-N-150 |
Nom. størrelse | 16 |
Volumstrøm Q (l/min) | 0.000000 |
Funksjon | Stempelventil |
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 7 - 20 |
Produktfamilie | DW16V |
Qmax ventiler [l/min] | 114 |
Utsparing | FC16-S3 |
Tilpasningstype | Ikke justerbar |
Standard | Trykkvekt |
Trykkontrolldiff. [bar] | 10 |
Versjon | Ingen |
Ytterligere funksjon | Ingen |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
2610167 DW16V 01 C N 150 EN
Produktinformasjon
NO
(0.21 MB)
2610167 DW16V 01 C N 150 EN
Produktinformasjon
EN
(0.21 MB)