-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 2610170 |
---|---|
Utforming | Patron |
Tetningsmateriale | NBR |
Type installasjon | UNF |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DW16Z-01-C-N-300 |
Nom. størrelse | 16 |
Volumstrøm Q (l/min) | 0.000000 |
Funksjon | Stempelventil |
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 10 - 20 |
Produktfamilie | DW16Z |
Qmax ventiler [l/min] | 284 |
Utsparing | FC16-S3 |
Tilpasningstype | Ikke justerbar |
Standard | Trykkvekt |
Trykkontrolldiff. [bar] | 20 |
Versjon | Ingen |
Ytterligere funksjon | Ingen |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
2610170 DW16Z 01 C N 300 EN
Produktinformasjon
NO
(0 MB)
2610170 DW16Z 01 C N 300 EN
Produktinformasjon
EN
(0 MB)