-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 3010167 |
---|---|
Utforming | Patron |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | UNF |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 420 |
Objektbetegnelse | RP16A-01-C-VS-15-3 |
Nom. størrelse | 16 |
Volumstrømområde | 0 - 150 |
Bristetrykk [bar] | 1 |
Produktfamilie | RP16A |
Qmax ventiler [l/min] | 150 |
Utsparing | FC16-3 |
Tilpasningstype | Ikke tilgjengelig |
Pilotforhold | 3 |
Funksjon | Rekylventil pilotåpning |
Ytterligere funksjon | O-ring på kontrollspolen |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
3010167 RP16A 01 C VS 15 3 EN
Produktinformasjon
NO
(0.22 MB)
3010167 RP16A 01 C VS 15 3 EN
Produktinformasjon
EN
(0.22 MB)
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)