-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 3015349 |
---|---|
Utforming | Patron |
Tetningsmateriale | NBR |
Type installasjon | UNF |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | RV16A-01-C-N-05 |
Nom. størrelse | 16 |
Volumstrømområde | 0 - 165 |
Bristetrykk [bar] | 0,35 |
Produktfamilie | RV16A |
Qmax ventiler [l/min] | 165 |
Utsparing | FC16-2 |
Tilpasningstype | Ikke tilgjengelig |
Funksjon | Rekylventil |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
3015349 RV16A 01 C N 05 EN
Produktinformasjon
NO
(0.21 MB)
3015349 RV16A 01 C N 05 EN
Produktinformasjon
EN
(0.21 MB)
RV16A-01 Check Valve
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
RV16A-01 Check Valve
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)