-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 3023433 |
---|---|
Objektbetegnelse | KHN-Rp3/8-2232-16X-DVGW |
Utforming | KHN |
Nominell størrelse DN | 10 |
Koplingstype | Innvendig gjenge |
Kopling/flenstilordning | Rp |
Standard | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Husmateriale, kuleventil | Messing |
Materialkode | Messing-messing-PTFE-NBR |
Overflatebeskyttelse | Nikkelbelagt |
Spakens utforming | Spak med sveiv |
Nøkkelstørrelse | SW06.3 |
Nominelt trykk | 4 |
Nominelt trykk | 0.4 |
Nominelt trykk | 58 |
Aktuering | Håndspak |
Godkjenning/testsertifikat | Div. |
Reparasjonshull | Uten reparasjonshull |
Lås | Uten lås |
Bryterposisjonovervåking | Uten overvåking av bryterposisjon |
Kombinasjon | Ingen BV-kombinasjon |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Operating manual KH
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(1.69 MB)
Operating manual KH
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.26 MB)