DF ON 60 T C 5 D 1.0 /-L24-B6

Varenummer
303638
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
pmax [bar] 420
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
Filtreringsklassifisering 5
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Koplingsstørrelse 3/4 inch
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass 6 bar
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover 0=ingen overskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper L24=lampe spenning 24V

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedeleliste NO

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedeleliste EN

(0.66 MB)