Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Ytterligere funksjon | Ingen |
| Versjon | Dempet, ingen avlastningsboring |
| Trykkontrolldiff. [bar] | 15 |
| Standard | Trykkvekt |
| Tilpasningstype | Ikke justerbar |
| Utsparing | 08130 |
| Qmax ventiler [l/min] | 40 |
| Produktfamilie | DWM08130Z |
| Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 17 |
| Funksjon | Stempelventil |
| Volumstrøm Q (l/min) | 0 - 40 |
| Nom. størrelse | 8 |
| Objektbetegnelse | DWM08130Z-22-C-N-15 |
| Pmax [bar] | 250 |
| Kontrolltype | Direkte agerende |
| Type installasjon | Metrisk |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Delenummer | 3036882 |
| Utforming | Patron |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.