-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delenummer | 3047040 |
---|---|
Utforming | Patron |
Tetningsmateriale | NBR |
Type installasjon | UNF |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | RV12A-01-C-N-12 |
Nom. størrelse | 12 |
Volumstrømområde | 0 - 120 |
Bristetrykk [bar] | 0,8 |
Produktfamilie | RV12A |
Qmax ventiler [l/min] | 120 |
Utsparing | FC12-2 |
Tilpasningstype | Ikke tilgjengelig |
Funksjon | Rekylventil |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RV12A-01 Check Valve
Produktbrosjyre
NO
(0.28 MB)
RV12A-01 Check Valve
Produktbrosjyre
EN
(0.28 MB)