-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 3107800 |
---|---|
Utforming | Manifold-montert |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Andre |
Kontrolltype | Pilotopererert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DLHSD-01X-21/100 |
Nom. størrelse | 6 |
Trykkinnstillingsområde | 30 - 100 |
Volumstrøm Q (l/min) | 0.000000 |
Funksjon | Stempelventil |
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 30 - 350 |
Produktfamilie | DLHSD |
Qmax ventiler [l/min] | 30 |
Utsparing | ISO 4401-03-02-0-05 |
Tilpasningstype | Verktøy |
Standard | Ladeventiler for akkumulatorer |
Trykkinnstilling [bar] | Ingen forhåndsinnstilling |
Versjon | Koblingstrykkdifferensial 21 % |
Ytterligere funksjon | Ingen |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
3107800 DLHSD 01X 21100 EN
Produktinformasjon
NO
(0 MB)
3107800 DLHSD 01X 21100 EN
Produktinformasjon
EN
(0 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)