-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Godkjenning/testsertifikat | Ingen godkjenning |
---|---|
Modell, FSA / FSK | FSK |
Nom. størrelse FSA/FSK | 254 |
Materiale, O-ring/tetningsskive | FPM |
Pakning/O-ring | 0 |
Kontaktmodell FSK | MPM (2+E) |
Bryterfunksjon FSK | Skift-over-kontakt (skift) |
Rørgeometri | Oval |
Rørmateriale | PA |
Materiale, ramme, FSK | Aluminium |
Ytterligere funksjon (+ banjobolt) | Uten |
Festeskrue FSK | M12 |
Kontrastrute | Uten |
Monteringsmutter | Med (festemutter) |
Overflatebeskyttelse | Stål, sinkbelagt (skr. + mutter) |
Nominelt trykk [bar] | 0.5 |
Nominelt trykk [MPa] | 0.05 |
Koplingsmodell FSK | Rektangulær (MPM - SO70) |
Materiale, kopling, FSK | PA |
Skiftepunkter | 1SP |
Andre funksjoner og egenskaper | 2+E som skift-over-kontakt |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
3112304 FSK 254 25W 12 SO70 EN
Produktinformasjon
NO
(0.14 MB)
3112304 FSK 254 25W 12 SO70 EN
Produktinformasjon
EN
(0.14 MB)
Operating manual FSK
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(0.29 MB)
Operating manual FSK
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrosjyre
NO
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrosjyre
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Produktbrosjyre
NO
(0.61 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Produktbrosjyre
EN
(0.61 MB)