-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Versjoner | *VENNLIGST SLETT* |
---|---|
Typekode | *VENNLIGST SLETT* |
Tetninger | *PLEASE DELETE* |
Motorpumpegruppe | 3=30L/min; 0,75 kW |
El-motorspenning | *PLEASE DELETE* |
Filterstørrelse | *VENNLIGST SLETT* |
Filtermateriale | *VENNLIGST SLETT* |
Filtreringsklassifisering | *VENNLIGST SLETT* |
Tilstopningsindikator | *VENNLIGST SLETT* |
Ytterligere detaljer | *VENNLIGST SLETT* |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
3147174 OF5S10P3M1 E EN
Produktinformasjon
NO
(0.14 MB)
3147174 OF5S10P3M1 E EN
Produktinformasjon
EN
(0.14 MB)