-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 3192646 |
---|---|
Utforming | Pipeline |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Inch |
Kontrolltype | Pilotopererert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DLHSR-01X-12/100 |
Nom. størrelse | 6 |
Trykkinnstillingsområde | 60 - 250 |
Volumstrøm Q (l/min) | 0.000000 |
Funksjon | Stempelventil |
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 30 - 350 |
Produktfamilie | DLHSR |
Qmax ventiler [l/min] | 30 |
Utsparing | Inline-kopling |
Tilpasningstype | Verktøy |
Standard | Ladeventiler for akkumulatorer |
Trykkinnstilling [bar] | Ingen forhåndsinnstilling |
Versjon | Koblingstrykkdifferensial 12 % |
Ytterligere funksjon | Ingen |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)