-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 3253683 |
---|---|
Utforming | Patron |
Tetningsmateriale | NBR |
Type installasjon | UNF |
Kontrolltype | Pilotopererert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DR08P-01-C-N-330H |
Nom. størrelse | 8 |
Trykkinnstillingsområde | 6 - 228 |
Volumstrøm Q (l/min) | 0.000000 |
Funksjon | Stempelventil |
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 6 - 345 |
Produktfamilie | DR08P |
Qmax ventiler [l/min] | 60 |
Utsparing | FC08-3 |
Tilpasningstype | Manuell |
Standard | Trykkontrollventil |
Trykkinnstilling [bar] | Ingen forhåndsinnstilling |
Versjon | Ingen |
Ytterligere funksjon | Ingen |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
3253683 DR08P 01 C N 330H EN
Produktinformasjon
NO
(0.21 MB)
3253683 DR08P 01 C N 330H EN
Produktinformasjon
EN
(0.21 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre
NO
(0.22 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre
EN
(0.22 MB)