-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 3315066 |
---|---|
Objektbetegnelse | KHDF3-20-1114-18X-A |
Utforming | KHDF3 |
Nominell størrelse DN | 20 |
Koplingstype | Flenskopling |
Kopling/flenstilordning | SAE-flens |
Husmateriale, kuleventil | Stål |
Materialkode | Stål-stål-POM-FKM |
Overflatebeskyttelse | Sinkbelagt |
Spakens utforming | Spak med sveiv |
Nominelt trykk | 350 |
Nominelt trykk | 35 |
Nominelt trykk | 5000 |
Aktuering | Håndspak |
Godkjenning/testsertifikat | Ingen godkjenning |
Reparasjonshull | Uten reparasjonshull |
Lås | Uten lås |
Bryterposisjonovervåking | Uten overvåking av bryterposisjon |
Kombinasjon | Ingen BV-kombinasjon |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
3315066 KHDF3 20 1114 18X A EN
Produktinformasjon
NO
(0.21 MB)
3315066 KHDF3 20 1114 18X A EN
Produktinformasjon
EN
(0.21 MB)