-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Godkjenning/testsertifikat | Ingen godkjenning |
---|---|
Serie CX | 3/2-veis |
Bryterfunksjon CX | NC |
Nominelt trykk – CX | 0–40 bar |
Nominell størrelse DN CX | 25 |
Koplingsstørrelse CX | G 3/4 |
Husmateriale CX | Messing |
Kv-verdi, CX, direkte ag. [m³/h] | 11.5 |
Spenning for hovedmagneten [V] | 24V DC |
Kraftforbruk [W] | 60 |
Elektr. kopling, hovedmagnet | Med GSD EN 175301-803 (WS) |
Tetning, statisk | FPM |
Tetning, dynamisk | PTFE |
Ventilsetetetning | FPM |
Modellkode CX | CX03 (3/2 - D) |
Monteringsbrakett CX | Uten monteringsbrakett |
Bryterposisjonovervåking CX | Uten visning av bryterposisjon |
Manuell overstyring | Uten manuell overstyring |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(0 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(0 MB)