CX07 -3/2-F/C-2/15/100/038/PV-24V-M12-DR

Varenummer
3421082
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
Godkjenning/testsertifikat Ingen godkjenning
Serie CX 3/2-veis
Bryterfunksjon CX NC
Nominelt trykk – CX 0–100 bar
Nominell størrelse DN CX 15
Koplingsstørrelse CX G 3/8
Husmateriale CX Messing
Tetning, statisk FPM
Tetning, dynamisk PTFE
Ventilsetetetning PTFE
Modellkode CX CX07 (3/2 - F)
Monteringsbrakett CX Uten monteringsbrakett
Bryterposisjonovervåking CX Uten visning av bryterposisjon
Manuell overstyring Uten manuell overstyring

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Operating manual Coaxial Valves
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(0.8 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Produktbrosjyre NO

(0.98 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Produktbrosjyre EN

(0.98 MB)