-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Godkjenning/testsertifikat | Ingen godkjenning |
---|---|
Serie CX | 2/2-veis modul |
Bryterfunksjon CX | NC |
Nominelt trykk – CX | 0–64 bar |
Nominell størrelse DN CX | 10 |
Koplingsstørrelse CX | G 1/4 |
Husmateriale CX | Messing |
Tetning, statisk | FPM |
Tetning, dynamisk | FPM |
Ventilsetetetning | PTFE |
Modellkode CX | CX06M (2/2 - F) |
Bryterposisjonovervåking CX | Uten visning av bryterposisjon |
Manuell overstyring | Uten manuell overstyring |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Operating manual Coaxial Valves
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(0 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(0 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)