-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Størrelse | *SLETT* |
---|---|
Driftsmedium | *VENNLIGST SLETT* |
Versjon | *VENNLIGST SLETT* |
Spenning | *SLETT* |
Filterstørrelse | *SLETT* |
Type vakuumpumpe | *VENNLIGST SLETT* |
Varmeapparat | *VENNLIGST SLETT* |
Måleteknologi | *SLETT* |
Ytterligere detaljer | Viton |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
3441060 FAM 60 M 2 A 26 R H C1 A 4 V EN
Produktinformasjon
NO
(0.14 MB)
3441060 FAM 60 M 2 A 26 R H C1 A 4 V EN
Produktinformasjon
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbrosjyre
NO
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbrosjyre
EN
(2.9 MB)