-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 3454062 |
---|---|
Utforming | Patron |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Inch |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | SBVE08021-04-C-V-4,6-420F200 (weiß)) |
Nom. størrelse | 8 |
Trykkinnstillingsområde | 50 - 420 |
Volumstrømområde | 0 - 30 |
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 50 - 420 |
Produktfamilie | SBVE08021 |
Qmax ventiler [l/min] | 30 |
Utsparing | 08021 |
Tilpasningstype | Verktøy med tetningskappe |
Pilotforhold | 4.6 |
Funksjon | Motbalanseventil |
Trykkinnstilling [bar] | 200 |
Modell | Sink-nikkelbelagt |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
3454062 SBVE08021 04 C V 46 420F200 weiss EN
Produktinformasjon
NO
(0.19 MB)
3454062 SBVE08021 04 C V 46 420F200 weiss EN
Produktinformasjon
EN
(0.19 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Produktbrosjyre
NO
(0.33 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Produktbrosjyre
EN
(0.33 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktbrosjyre
NO
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktbrosjyre
EN
(0.59 MB)