-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 3456094 |
---|---|
Utforming | Patron |
Type installasjon | Metrisk |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 300 |
Objektbetegnelse | MAV-M14x1,5-010-06 (2,7L-3,3L) |
Nom. størrelse | 6 |
Volumstrømområde | 0 - 20 |
Produktfamilie | MAV |
Qmax ventiler [l/min] | 20 |
Utsparing | Utsparing MAV-M14X1.5 |
Tilpasningstype | Ikke tilgjengelig |
Funksjon | Motorstartventil |
Lukketrykk [bar] | 6 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
3456094 MAV M14x15 010 06 27L 33L EN
Produktinformasjon
NO
(0.21 MB)
3456094 MAV M14x15 010 06 27L 33L EN
Produktinformasjon
EN
(0.21 MB)