-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Godkjenning/testsertifikat | Ingen godkjenning |
---|---|
Serie CX | 2/2-veis |
Nominelt trykk – CX | 5–120 bar |
Nominell størrelse DN CX | 15 |
Koplingsstørrelse CX | G 1 |
Husmateriale CX | Stål, sinkbelagt |
Kv-verdi, CX, direkte ag. [m³/h] | 6 |
Tetning, statisk | FPM |
Modellkode CX | CX CBV |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
3486393 CX CBV 15 120 G1 F P 24V EN
Produktinformasjon
NO
(0.14 MB)
3486393 CX CBV 15 120 G1 F P 24V EN
Produktinformasjon
EN
(0.14 MB)
CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre
NO
(1.3 MB)
CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre
EN
(1.3 MB)