-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 3493359 |
---|---|
Utforming | Manifold-montert |
Tetningsmateriale | NBR |
Type installasjon | Andre |
Pmax [bar] | 250 |
Objektbetegnelse | VP-2SR6 D05SR S01/N |
Nom. størrelse | 6 |
Funksjon | Kontrollventil for volumstrømning |
Funksjon | Stempelventil |
Volumstrømområde [l/min] | 0 - 0.5 |
Produktfamilie | VP-2SR6 |
Q produktfamilie [l/min] | 0 - 30 |
Qmax ventiler [l/min] | 30 |
Utsparing | ISO 6263-03-03-*-97 |
Tilpasningstype | Manuell |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
3493359 VP 2SR6 D05SR S01N EN
Produktinformasjon
NO
(0.2 MB)
3493359 VP 2SR6 D05SR S01N EN
Produktinformasjon
EN
(0.2 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.12 MB)