-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 3493369 |
---|---|
Utforming | Manifold-montert |
Tetningsmateriale | NBR |
Type installasjon | Andre |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 320 |
Objektbetegnelse | VP-RP10 35 S01/N |
Nom. størrelse | 10 |
Volumstrømområde | 0 - 50 |
Bristetrykk [bar] | 3,5 |
Produktfamilie | VP-RP10 |
Qmax ventiler [l/min] | 50 |
Utsparing | ISO 5781-08-10-0-00 |
Tilpasningstype | Ikke tilgjengelig |
Pilotforhold | 2.7 |
Funksjon | Rekylventil pilotåpning |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
3493369 VP RP10 35 S01N EN
Produktinformasjon
NO
(0.21 MB)
3493369 VP RP10 35 S01N EN
Produktinformasjon
EN
(0.21 MB)
VP-RP10 Check Valve
Produktbrosjyre
NO
(0.32 MB)
VP-RP10 Check Valve
Produktbrosjyre
EN
(0.32 MB)