-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 3520977 |
---|---|
Utforming | Pipeline |
Type installasjon | Inch |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 420 |
Objektbetegnelse | WVG-06-01 |
Nom. størrelse | 6 |
Volumstrømområde | 0 - 50 |
Produktfamilie | WVG |
Qmax ventiler [l/min] | 50 |
Utsparing | Inline-kopling |
Tilpasningstype | Ikke tilgjengelig |
Funksjon | Pendelventil |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
3520977 WVG 06 01 EN
Produktinformasjon
NO
(0.22 MB)
3520977 WVG 06 01 EN
Produktinformasjon
EN
(0.22 MB)
WVG-06 Shuttle Valve
Produktbrosjyre
NO
(0.48 MB)
WVG-06 Shuttle Valve
Produktbrosjyre
EN
(0.48 MB)