-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 3541091 |
---|---|
Utforming | Manifold-montert |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Andre |
Kontrolltype | Pilotopererert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | VP-DBP10 350V S01/V |
Nom. størrelse | 10 |
Trykkinnstillingsområde | 3,5 - 350 |
Volumstrøm Q (l/min) | 0.000000 |
Funksjon | Seteventil |
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 3.5 - 350 |
Produktfamilie | VP-DBP10 |
Qmax ventiler [l/min] | 400 |
Utsparing | ISO 6264-08-13-*-97 |
Tilpasningstype | Verktøy |
Standard | Utløpsventil |
Trykkinnstilling [bar] | Ingen forhåndsinnstilling |
Versjon | Ingen |
Ytterligere funksjon | Ingen |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
3541091 VP DBP10 350V S01V EN
Produktinformasjon
NO
(0.21 MB)
3541091 VP DBP10 350V S01V EN
Produktinformasjon
EN
(0.21 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre
NO
(0.43 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre
EN
(0.43 MB)