-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Godkjenning/testsertifikat | Ingen godkjenning |
---|---|
Serie CX | 2/2-veis |
Nominelt trykk – CX | 12–160 bar |
Nominell størrelse DN CX | 10 |
Koplingsstørrelse CX | G 1 |
Husmateriale CX | Rustfritt stål V2A / 1.4305 |
Kv-verdi, CX, direkte ag. [m³/h] | 3 |
Tetning, statisk | FPM |
Modellkode CX | CX DBV |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
3547459 CX DBV 10 160 G1 F E 24V EK EN
Produktinformasjon
NO
(0.14 MB)
3547459 CX DBV 10 160 G1 F E 24V EK EN
Produktinformasjon
EN
(0.14 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktbrosjyre
NO
(2.69 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktbrosjyre
EN
(2.69 MB)