-
På lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Godkjenning/testsertifikat | Ingen godkjenning |
---|---|
Serie CX | 2/2-veis |
Bryterfunksjon CX | NC |
Nominelt trykk – CX | 0–20 bar |
Nominell størrelse DN CX | 20 |
Koplingsstørrelse CX | G 11/4 |
Husmateriale CX | Messing, nikkelbelagt |
Kv-verdi, CX, direkte ag. [m³/h] | 7 |
Spenning for hovedmagneten [V] | 24 V DC |
Kraftforbruk [W] | 34 |
Elektr. kopling, hovedmagnet | Med GSD EN 175301-803 (WS) |
Tetning, statisk | FPM |
Tetning, dynamisk | Z80 |
Ventilsetetetning | FPM |
Modellkode CX | CX02 (2/2 - D) |
Monteringsbrakett CX | Med monteringsbrakett |
Bryterposisjonovervåking CX | Uten visning av bryterposisjon |
Manuell overstyring | Uten manuell overstyring |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktbrosjyre
NO
(0.54 MB)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktbrosjyre
EN
(0.54 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(0.8 MB)