-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 3719992 |
---|---|
Utforming | Sandwich-plater |
Tetningsmateriale | FKM |
Type installasjon | Andre |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 320 |
Objektbetegnelse | ZW-DW10-01-PAB-4-V |
Nom. størrelse | 10 |
Volumstrøm Q (l/min) | 0.000000 |
Funksjon | Stempelventil |
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 4 - 8 |
Produktfamilie | ZW-DW10 |
Qmax ventiler [l/min] | 100 |
Utsparing | ISO 4401-05-04-0-05 |
Tilpasningstype | Ikke justerbar |
Posisjonsventil | 2-veis trykkompensator |
Standard | Trykkvekt |
Trykkontrolldiff. [bar] | 4 |
Versjon | Ingen |
Ytterligere funksjon | Ingen |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V EN
Produktinformasjon
NO
(0.22 MB)
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V EN
Produktinformasjon
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrosjyre
NO
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrosjyre
EN
(2.49 MB)