-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Ytterligere detaljer | Uten |
---|---|
tetning | FPM |
Filter | Beskzttelsesfilter(25µm-FMM-P) |
Versjon CS | ISO/SAE/NAS, med display |
Analogt grensesnitt | 0 to 10V |
Ekstra sensor | AquaSensor(AS1000) |
Modulversjon | FMM-P-M |
Hydraulisk akkumulator | 0 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
3807094 FMM P M 0 CS1320 B AS 0 1 0 000 EN
Produktinformasjon
NO
(0 MB)
3807094 FMM P M 0 CS1320 B AS 0 1 0 000 EN
Produktinformasjon
EN
(0 MB)
Professional fluid monitoring
Produktbrosjyre
NO
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Produktbrosjyre
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)