-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Godkjenning/testsertifikat | ATEX |
---|---|
Serie CX | 3/2-veis |
Bryterfunksjon CX | NC |
Nominelt trykk – CX | 0–20 bar |
Nominell størrelse DN CX | 10 |
Koplingsstørrelse CX | G 1/4 |
Husmateriale CX | Messing |
Kv-verdi, CX, direkte ag. [m³/h] | 2.5 |
Spenning for hovedmagneten [V] | 24 V DC |
Kraftforbruk [W] | 23 |
Elektr. kopling, hovedmagnet | Med GSD EN 175301-803 (WS) |
Tetning, statisk | FPM |
Tetning, dynamisk | PTFE |
Ventilsetetetning | FPM |
Modellkode CX | CX EX 3/2 |
Monteringsbrakett CX | Uten monteringsbrakett |
Bryterposisjonovervåking CX | Uten visning av bryterposisjon |
Manuell overstyring | Uten manuell overstyring |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
3825310 CX EX 32 DC 210020014 24V EN
Produktinformasjon
NO
(0.14 MB)
3825310 CX EX 32 DC 210020014 24V EN
Produktinformasjon
EN
(0.14 MB)
CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
Produktbrosjyre
NO
(0.32 MB)
CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
Produktbrosjyre
EN
(0.32 MB)