-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 3845077 |
---|---|
Objektbetegnelse | KHZF6-40-5384-06X-A |
Utforming | KHZF6 |
Nominell størrelse DN | 32 |
Koplingstype | Flenskopling |
Kopling/flenstilordning | SAE-flens |
Husmateriale, kuleventil | Stål |
Materialkode | Struk. stål-rustfritt stål-PEEK-FKM |
Overflatebeskyttelse | Sinkbelagt |
Spakens utforming | Spak med sveiv |
Nominelt trykk | 420 |
Nominelt trykk | 42 |
Nominelt trykk | 6000 |
Aktuering | Håndspak |
Godkjenning/testsertifikat | Ingen godkjenning |
Reparasjonshull | Uten reparasjonshull |
Lås | Uten lås |
Bryterposisjonovervåking | Uten overvåking av bryterposisjon |
Kombinasjon | Ingen BV-kombinasjon |