-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delenummer | 3915570 |
---|---|
Utforming | Patron |
Tetningsmateriale | NBR |
Type installasjon | UNF |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DW12P-21-C-N-180 |
Nom. størrelse | 12 |
Volumstrøm Q (l/min) | 0.000000 |
Funksjon | Stempelventil |
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 4 - 12 |
Produktfamilie | DW12P |
Qmax ventiler [l/min] | 100 |
Utsparing | FC12-4 |
Tilpasningstype | Ikke justerbar |
Standard | Trykkvekt |
Trykkontrolldiff. [bar] | 12 |
Versjon | Udempet, ingen avlastningsboring |
Ytterligere funksjon | Ingen |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
3915570 DW12P 21 C N 180 EN
Produktinformasjon
NO
(0.22 MB)
3915570 DW12P 21 C N 180 EN
Produktinformasjon
EN
(0.22 MB)
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Produktbrosjyre
NO
(0.29 MB)
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Produktbrosjyre
EN
(0.29 MB)
PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktbrosjyre
NO
(0.65 MB)
PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktbrosjyre
EN
(0.65 MB)