Søkeresultat for: "ADAPTER FPU-2 A3H 7/8-14UNF (BAUGR) *"
200
Resultater
i kategori
Produkter
Produktkategori
Prosess-inline-filter - enkelt eller dobbelt filter<p><strong>Funksjoner og egenskaper</strong></p><ul><li class="libreak">Inline-filtre av rustfritt stål for universell bruk</li><li class="libreak">Tilgjengelig so reversibelt dobbelfilter for gjennomstrømninger opptil 3600 m3/h</li><li class="libreak">Separering av forurensing med faste partikler fra vannbaserte medier</li></ul><p><strong>Fordeler</strong></p><ul><li class="libreak">Høy filtereffekt</li><li class="libreak">Lett å bruke</li><li class="libreak">Robuste filtermaterialer er ideelt egnet for langtidsdrift</li><li class="libreak">Regenererbare eller enveis filterelementer kan velges etter behov</li><li class="libreak">Lave driftskostnader</li><li class="libreak">Tallrikt tilbehør</li></ul>
Produktkategori
Selvrensende, automatisk tilbakespylingsfilter med velprøvd teknikk og loddrett filterinnløp<strong>Funksjoner og egenskaper</strong><ul><li class="libreak">Separering av faste partikler fra væsker med lav viskositet (kjølemidler, vann)</li><li class="libreak">Filtreringsverdier fra 200 µm til 3000 µm</li><li class="libreak">Gjennomstrømning opptil 4200 m3/h</li><li class="libreak">Koniske filterelementer med forbedret effektivitet</li><li class="libreak">Loddrett filterinnløp</li></ul><p><strong>Fordeler</strong></p><ul><li class="libreak">Helautomatisk drift</li><li class="libreak">Driftsklar enhet</li><li class="libreak">Maksimal utnyttelse av filterets overflate</li><li class="libreak">Isokinetisk filtrering og tilbakespyling</li></ul>
Produktkategori
<p>HYDAC inline prosessfiltre sørger for effektiv filtrering av alle slags forurensinger med faste partikler. Mange forskjellige utforminger og filtermaterialer sørger for best mulig tilpasning til filtreringsoppgaven og de herskende forholdene i prosessen:</p><ul><li class="li-square">Temperaturer opptil 400 °C</li><li class="li-square">Trykk opptil 1000 bar</li><li class="li-square">Filtreringsverdier fra 1 µm (absolutt) til 10000 µm</li><li class="li-square">Gjennomstrømning opptil 3600 m3/h</li><li class="li-square">Filtrerings- og systemløsninger såvel som skreddersydde løsninger</li></ul><p><strong>Ledende i filtrering:</strong></p><ul><li class="li-square">Forbedret væskekvalitet</li><li class="li-square">Enhetlig høy kvalitet</li><li class="li-square">Reduserte vedlikeholdskostnader</li><li class="li-square">Reduserte produksjonskostnader</li><li class="li-square">Forlenget levetid</li></ul>
Produktkategori
Prosessfiltermedium og høyttrykk - enkelt og dobbelt filter<p><strong>Funksjoner og egenskaper</strong></p><ul><li class="libreak">Inline-filtre av rustfritt stål for universell bruk</li><li class="libreak">Tilgjengelig so reversibelt dobbelfilter for gjennomstrømninger opptil 8 m3/h</li><li class="libreak">Separering av faste partikler fra væsker</li></ul><p><strong>Fordeler</strong></p><ul><li class="libreak">Optimal tilpasning til applikasjonen med forskjellige størrelser, materialer og tetningsmaterialer</li><li class="libreak">Overvåkning av tilstopping gjennom en korkindikator som er festet til filteret:<br /> - Visuell<br /> - Elektrisk<br /> - Visuell-elektrisk</li><li class="libreak">Selvutluftende filter</li><li class="libreak">Plisserte filterelementer med stor filterflate (Chemicron® metal fibre and wire mesh)</li><li class="libreak">Regenererbare filerelementer sparer kostnader for avfallsbehandling og erstatting<br /></li></ul>
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter